Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.020.1053.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST15I2V 2P1T W SW |
EAN | 4049088225314 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 202 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 165 mm |
Wysokość opakowania | 56 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 990 g |
Waga netto pojedynczej części | 8,1 g |
Objętość opakowania | 1866 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |