Distributori GST15I2V 2P1T W SW
Codice del prodotto 91.020.1053.1
gesis® MINI Distributore a T, senza possibilità di fissaggio, collegabile in cascata, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.020.1053.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST15I2V 2P1T W SW |
EAN | 4049088225314 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 202 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 165 mm |
Altezza imballata | 56 mm |
Peso lordo imballato | 990 g |
Peso netto parte singola | 8,1 g |
Volume confezionato | 1866 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |