distributeur GST15I2V 2P1T W SW
Numéro d'article 91.020.1053.1
gesis® MINI distributeur en T, sans possibilité de fixation, cascadable, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.020.1053.1 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST15I2V 2P1T W SW |
EAN | 4049088225314 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 202 mm |
---|---|
largeur emballée | 165 mm |
hauteur emballée | 56 mm |
poids brut emballé | 990 g |
poids net pièce unique | 8,1 g |
volume emballé | 1866 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |