Derivador GST15I2V 2P1T W SW
Número de artículo 91.020.1053.1
gesis® MINI Distribuidor en T, con opción de montaje, en cascada, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.020.1053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador GST15I2V 2P1T W SW |
EAN | 4049088225314 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 202 mm |
---|---|
Anchura embalada | 165 mm |
Altura embalada | 56 mm |
Peso bruto embalado | 990 g |
Peso neto de una pieza | 8,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 1866 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |