Relé de seguridad SNV4274SL-A 300S AC115-230V
Número de artículo R1.188.2710.0
Relé de seguridad, control monocanal o bicanal, rearme automático/manual monitorizado, 2 contactos de seguridad instantáneos, 2 contactos de seguridad con retardo, 2 contactos de señalización inmediata, 2 contactos de señalización con retardo, 0 - 300s, CA 115-230 V, bornes de tornillo enchufables
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.2710.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de seguridad SNV4274SL-A 300S AC115-230V |
EAN | 4046521304056 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 167 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 390 g |
Peso neto de una pieza | 376 g |
Volumen de la caja de cartón | 1305 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |