Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.188.2070.0 | |
Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4076SL-A 30S DC 24V | |
EAN | 4046521300157 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85364900 |
Emballagens dimensioner
167 mm | |
142 mm | |
55 mm | |
385 g | |
300,5 g | |
1305 ccm | |
pap | |
1 St |