Relé de seguridad SNV4074ST-C 30S DC 24V
Número de artículo R1.188.2600.0
Relé de seguridad, control monocanal o bicanal, rearme automático/manual monitorizado, 2 contactos de seguridad instantáneos, 2 contactos de seguridad retardada , 2 contactos de señalización inmediata, 2 contactos de señalización retardada, 0 - 30s, DC 24 V, bornes de conexión enchufables
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.2600.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de seguridad SNV4074ST-C 30S DC 24V |
EAN | 4046521303943 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 167 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 400 g |
Peso neto de una pieza | 400 g |
Volumen de la caja de cartón | 1305 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |