Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNV4074SL-C 300s AC115-230V
Codice del prodotto R1.188.2380.0
Modulo di sicurezza, azionamento a uno o due canali, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 2 linee di comando istantanee, 2 linee di comando ritardate alla diseccitazione senza sblocco successivo, 2 contatti di segnalazione istantanei, 2 contatti di segnalazione ritardati alla diseccitazione, 0 - 300s, 115-230 Vca, morsetti a molla estraibili
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.188.2380.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNV4074SL-C 300s AC115-230V |
EAN | 4046521300676 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 167 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 142 mm |
Altezza imballata | 55 mm |
Peso lordo imballato | 388 g |
Peso netto parte singola | 350 g |
Volume confezionato | 1305 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |