Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4063KL-A 3S DC 24V (A)
Vare nummer R1.188.0620.0
SNV 4063 sikkerhedsrelæ OFF Delay Forsinkelse: 3 sekunder. Tilslutning: skrue/stikbar. Manuael eller automatisk start 2N/O og 1N/O forsinket frafald. Spænding: 24VDC
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Array
R1.188.0620.0 | |
Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4063KL-A 3S DC 24V (A) | |
EAN | 4015573808720 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85364900 |
Emballagens dimensioner
126 mm | |
102 mm | |
32 mm | |
240 g | |
225,95 g | |
411 ccm | |
pap | |
1 St |