dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNO4003K-A AC/DC 24V (B)
Numéro d'article R1.188.0500.1
Unité de base, commande à simple canal dans le circuit d’alimentation, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance du bouton de réinitialisation, 3 sorties de courant sécurisées, 1 sortie de signalisation, 24 V c.a. / c.c. 50-60 Hz, connecteur à vis enfichable
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.0500.1 |
---|---|
description de l'article | dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNO4003K-A AC/DC 24V (B) |
EAN | 4015573808348 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 126 mm |
---|---|
largeur emballée | 102 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 199,28 g |
poids net pièce unique | 185 g |
volume emballé | 411 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |