Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNE4004KV-C 1S DC 24V
Codice del prodotto R1.188.2420.0
Modulo di espansione contatti, 4 linee di comando, 3 contatti di segnalazione, ritardo alla diseccitazione fisso 1s, 24 Vcc, morsetti a molla estraibili
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.188.2420.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNE4004KV-C 1S DC 24V |
EAN | 4046521301239 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364190 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 167 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 142 mm |
Altezza imballata | 32 mm |
Peso lordo imballato | 220 g |
Peso netto parte singola | 200 g |
Volume confezionato | 758 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |