与安全相关的电路装置 监测设备 SNA4064K-A AC 110-120V (A)
物料号 R1.188.1920.0
基础单元,用于电梯EN 81-1/2与加热器EN50156-1,单通道或双通道控制,手动复位带复位开关监测,交叉电路监测,4路启动电流通道,AC 115-120 V 50-60Hz,插拔式螺钉端子
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | R1.188.1920.0 |
---|---|
文章描述 | 与安全相关的电路装置 监测设备 SNA4064K-A AC 110-120V (A) |
EAN | 4046521294081 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85364900 |
包装尺寸
包装长度 | 126 mm |
---|---|
包装宽度 | 102 mm |
高度包装 | 32 mm |
包装毛重 | 250 g |
单件净重 | 250 g |
容积包装 | 411 ccm |
包装 | |
1 一片 |