Relé de seguridad SNA4063K-C AC/DC 24V (A)
Número de artículo R1.188.1950.0
Relé de seguridad control monocanal o bicanal, rearme manual monitorizado, detección de cortocircuito, 3 contactos de seguridad, 1 salida de señalización, AC/DC 24 V 50-60Hz, terminales push-in enchufables
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.1950.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de seguridad SNA4063K-C AC/DC 24V (A) |
EAN | 4046521297532 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 167 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 221,24 g |
Peso neto de una pieza | 166 g |
Volumen de la caja de cartón | 758 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |