Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNA4063K-A AC/DC 24V (A)
Artikelnr. R1.188.1440.0
Basisgerät auch für Aufzüge EN 81-20/50 und Brenner EN50156-1, ein- oder zweikanalige Ansteuerung, manueller Reset mit Reset-Taster-Üb erwachung, Querschlußerkennung, 3 Freigaben, 1 Melder, AC/DC 24 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.1440.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNA4063K-A AC/DC 24V (A) |
EAN | 4015573827158 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 204,05 g |
Nettogewicht Einzelteil | 197,4 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |