Relé de seguridad SNA4043KE-C AC/DC 24V
Número de artículo R1.188.3820.0
Relé de seguridad , monocanal o bicanal, reset automático sin monitorización del rearme, con detección de fallo, 3 contactos de seguridad NO, 1 contacto de señalización NO, AC/DC 24 V 50-60Hz, conexión por Push-In
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.3820.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de seguridad SNA4043KE-C AC/DC 24V |
EAN | 4049088133428 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 167 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 223,6 g |
Peso neto de una pieza | 215,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 758 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |