Relé de seguridad SNA 4043K-C 230 VAC
Número de artículo R1.188.5000.0
Relé de seguridad control monocanal o bicanal, rearme automático no monitorizado, detección de cortocircuito, 3 contactos de seguridad, 1 salida de señalización, CA 230 V 50-60 Hz, terminales de Push-In enchufables
                                Precio
                            
                             
                                    Stock                                     
                                
                Página de inicio del artículo            
            Datos técnicos
            Descargas
            Accesorios
            Encaja con
            Hoja Técnica
        Datos comerciales
| Número de pieza | R1.188.5000.0 | 
|---|---|
| Descripción de los artículos | Relé de seguridad SNA 4043K-C 230 VAC | 
| EAN | 4049088552052 | 
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) | 
| País de origen | DE | 
| Número del arancel aduanero | 85364900 | 
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 167 mm | 
|---|---|
| Anchura embalada | 142 mm | 
| Altura embalada | 32 mm | 
| Peso bruto embalado | 250 g | 
| Peso neto de una pieza | 219,5 g | 
| Volumen de la caja de cartón | 758 ccm | 
| Empaquetado | cartón | 
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) | 
 Volver al inicio
 Volver al inicio