Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | R1.188.5000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNA 4043K-C 230 VAC |
| EAN | 4049088552052 |
| Bestelleinheit | 1 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 167 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 142 mm |
| Höhe verpackt | 32 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 250 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 219,5 g |
| Volumen verpackt | 758 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
To overview