connexion de périphériques RST25I5S S1 M01V BG03
Numéro d'article 96.052.5054.3
RST® CLASSIC connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.052.5054.3 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST25I5S S1 M01V BG03 |
EAN | 4015573890305 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 204 mm |
---|---|
largeur emballée | 178 mm |
hauteur emballée | 175 mm |
poids brut emballé | 3990 g |
poids net pièce unique | 35 g |
volume emballé | 6355 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |