23503

Device connector RST16I5/4 S D03 MSW

Numer produktu 46.052.M054.1

RST® MINI Device connector, Modular, Bezpośredio, M20, Liczba pól 4, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy46.052.M054.1
Opis artykułu Device connector RST16I5/4 S D03 MSW
EAN4049088572715
Jednostka opakowania50 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania314 mm
Szerokość opakowania138 mm
Wysokość opakowania70 mm
Waga brutto paczki zacisków1027,25 g
Waga netto pojedynczej części18,835 g
Objętość opakowania3033 ccm
sposób pakowania tektura
ilość w opakowaniu50 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe