Device connector RST16I3 S B1 M02 GL
Numer produktu 46.031.5053.0
RST® MINI Device connector, standard, Bezpośredio, M16, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.031.5053.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST16I3 S B1 M02 GL |
EAN | 4049088279799 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1580 g |
Waga netto pojedynczej części | 10,7 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |