Device connector GST18I3S B1 PB04
Numer produktu 92.031.3758.0
gesis® CLASSIC Device connector, Element wbudowany, połączenie śrubowe pojedyncze, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.031.3758.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I3S B1 PB04 |
EAN | 4015573614246 |
Jednostka opakowania | 200 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2435 g |
Waga netto pojedynczej części | 11,6 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
200 sztuk |