connexion de périphériques BST14I3L B1 SW
Numéro d'article 93.431.2653.1
gesis® NV connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact noir
Disponible sur demande !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 93.431.2653.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques BST14I3L B1 SW |
EAN | 4015573575042 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 135 mm |
---|---|
largeur emballée | 81 mm |
hauteur emballée | 81 mm |
poids brut emballé | 304 g |
poids net pièce unique | 3,027 g |
volume emballé | 886 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |