Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 04.326.2053.8 |
---|---|
Descripción de los artículos | Tapa con opción de marcaje AD VB 2,5 GELB |
EAN | 4015573063464 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 110 mm |
---|---|
Anchura embalada | 240 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 4,28 g |
Peso neto de una pieza | 0,338 g |
Volumen de la caja de cartón | 150 ccm |
Empaquetado | bolsa |
número de envases | 10 pieza(s) |
Eldas Number
158925106