8577

Stik ST18/7S ZEV SWBR M

Vare nummer 93.732.5053.0

ST18/7 stik han m. krog skrue 400V/16A monteret Ø=8,3-11mm rød/brun

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

93.732.5053.0
Stik ST18/7S ZEV SWBR M
EAN4015573242401
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
5060 g
47,7 g
23799 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157809718
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others