8574

Stik ST18/5S ZEVNSW RDM

Vare nummer 93.732.4553.0

ST18/5 Stik han m. krog skrue 250V/16A monteret Ø=9-11mm sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

93.732.4553.0
Stik ST18/5S ZEVNSW RDM
EAN4015573242357
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
4360 g
41,54 g
23799 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157809528
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others