8578

Stik ST18/4S C1HZEV GN RDM

Vare nummer 93.732.5250.0

ST18/4 stik han m. krog skrue 250V/16A monteret Ø=7,5-10,5mm grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

93.732.5250.0
Stik ST18/4S C1HZEV GN RDM
EAN4015573242418
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

343 mm
204 mm
165 mm
3050 g
29,33 g
11546 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157809488
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others