21444

Conector RST25I3S S1 ZR1SV BG03

Número de artículo 96.032.4054.3

RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 25 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Gris hormigón

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza96.032.4054.3
Descripción de los artículos Conector RST25I3S S1 ZR1SV BG03
EAN4015573890565
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada304 mm
Anchura embalada256 mm
Altura embalada202 mm
Peso bruto embalado4080 g
Peso neto de una pieza39,1 g
Volumen de la caja de cartón15720 ccm
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others