连接器 RST20I5C B1 YR1S TB04
物料号 96.153.0053.6
RST 20i5 连接器 (90°出线), 5芯, 母头, 用于压接式插芯,模块化, 应用 250V 带 PE, 20A, 用于6-10mm线缆外径, 编码颜色 翠绿色, 外壳颜色 黑色
还没有!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 96.153.0053.6 |
---|---|
文章描述 | 连接器 RST20I5C B1 YR1S TB04 |
EAN | 4049644012464 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |