Steckverbinder RST20I5C B1 YR1S TB04
Art.No. 96.153.0053.6
RST20i5 Steckverbinder (90° gewinkelt), 5-polig, Buchsenteil für Crimpkontakt, Anwendung 250V mit PE, 20A, für Leitungsdurchmesser 6-10mm, Kodierfarbe türkisblau, Gehäusefarbe schwarz
Noch nicht lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.153.0053.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5C B1 YR1S TB04 |
EAN | 4049644012464 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |