Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.969.0358.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I6S B1 ZR1 SWPB |
EAN | 4049088293122 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2180 g |
Nettogewicht Einzelteil | 41,7 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |