connecteur GST15I5S S1 ZW1 W PB01
Numéro d'article 91.952.3453.0
gesis® MINI connecteur, incliné, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 6 - 11,5 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.952.3453.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST15I5S S1 ZW1 W PB01 |
EAN | 4015573911550 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 262 mm |
---|---|
largeur emballée | 166 mm |
hauteur emballée | 90 mm |
poids brut emballé | 1123,53 g |
poids net pièce unique | 21,1 g |
volume emballé | 3914 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |