Anschlussleitung FCS 4 7 SIFK - 60
Artikelnr. 83.304.6030.1
podisCON Anschlussleitung FCS 4 7 SIFK - 60; podis Anschlussmodul konfektioniert mit Rundleitung 7x4mm2, offenes Leitungsende; Abmantellänge 130mm; Abisolierlänge 7mm, ultraschallverdichtet; Leitungslänge 6000mm; schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.304.6030.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussleitung FCS 4 7 SIFK - 60 |
EAN | 4015573843646 |
Bestelleinheit | 3 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 438 mm |
---|---|
Breite verpackt | 362 mm |
Höhe verpackt | 308 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9122,52 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2729,5 g |
Volumen verpackt | 48835 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 3 St |