Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.180.0020.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Sistema configurable de seguridad SA-BM-S1-4EKL-A 50S DC 24V |
EAN | 4015573818019 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 167 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 260 g |
Peso neto de una pieza | 171,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 758 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |