Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.507.1953.0 |
---|---|
Opis artykułu | Dławnica kablowa, dokręcana M40x1,5 IP68 |
EAN | 4015573587182 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 250 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 55,426 g |
Waga netto pojedynczej części | 47 g |
Objętość opakowania | 400 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |