Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.507.1353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Dławnica kablowa, dokręcana M20x1,5 IP68 |
EAN | 4015573653788 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | TR |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 142 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 80 mm |
Wysokość opakowania | 44 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 126 g |
Waga netto pojedynczej części | 9,8 g |
Objętość opakowania | 500 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |