21094

Konfektioneret kabel RST16I5KSBS 15C 40TB04

Vare nummer 46.452.40C0.6

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

46.452.40C0.6
Konfektioneret kabel RST16I5KSBS 15C 40TB04
EAN4049088570193
Ordre enhed10 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
6831 g
650 g
23799 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others