Cable de conexión RST16I3KSBD 15 25SW
Número de artículo 99.706.0000.8
RST® MINI Cable de conexión a red, Hembra - Conector SchuKo, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 2,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 99.706.0000.8 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST16I3KSBD 15 25SW |
EAN | 4049088484889 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 10620 g |
Peso neto de una pieza | 497 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |