21135 BESTCHOICE

电缆组件 GST15I3KSBS 15 W 80WS

物料号 91.232.8000.2

扩展电缆,公-母,长度8m,GST15i3,3极,250V/16A,电缆型号H05VV,截面积1.5mm²,编码颜色: whit

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号91.232.8000.2
文章描述 电缆组件 GST15I3KSBS 15 W 80WS
EAN4015573837195
订货单位10 一片
原籍国CZ
海关税号85444290

包装尺寸

包装长度398 mm
包装宽度302 mm
高度包装198 mm
包装毛重8605 g
单件净重838,021 g
容积包装23799 ccm
包装
10 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他