Cable de conexión GST15I2KS-S 15 W 30PB01
Número de artículo 91.222.3004.9
gesis® MINI Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Azul pastel
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.222.3004.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST15I2KS-S 15 W 30PB01 |
EAN | 4015573925168 |
Unidad de embalaje | 30 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7725 g |
Peso neto de una pieza | 251,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 30 pieza(s) |