Konfektionierte Leitung GST08I2BS 75H 10WS
Artikelnr. 90.230.1040.2
gesis® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 2,5 A, Leitungstyp H03Z1Z1H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.230.1040.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2BS 75H 10WS |
EAN | 4049088365874 |
Bestelleinheit | 250 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10050 g |
Nettogewicht Einzelteil | 37,4 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 250 St |