Gotowe przewody GST08I2B- 75T 03GNO3
Numer produktu 90.210.0323.2
gesis® MICRO Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H03V2V2H2-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 0,3 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,75 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Zielony
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 90.210.0323.2 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST08I2B- 75T 03GNO3 |
EAN | 4049088360251 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 390 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 290 mm |
Wysokość opakowania | 220 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1180 g |
Waga netto pojedynczej części | 10,6 g |
Objętość opakowania | 24882 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |