23913

Konfektioneret kabel BST14I3KFBS 50 10SW

Vare nummer 94.435.1000.1

BST14I3 3-pol Mellemkabel han/hun FB-2Y(ST) 0,8mm² Længde: 1M sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

94.435.1000.1
Konfektioneret kabel BST14I3KFBS 50 10SW
EAN4015573547179
Ordre enhed100 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
6480 g
57 g
23799 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157881038
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others