Gotowe przewody BST14I3KF-S 50 60SW
Numer produktu 94.435.6004.1
gesis® NV Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Typ przewodów FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Klasa palności Eca, Długość całkowita 6 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 94.435.6004.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody BST14I3KF-S 50 60SW |
EAN | 4015573547384 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7064 g |
Waga netto pojedynczej części | 335 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 20 sztuk |