23905

Konfektioneret kabel BST14I2KFBS 50L 80PB02

Vare nummer 94.425.8030.9

BST14I2 2-pol Mellemkabel han/hun L03VV-U 0,5mm² Længde: 8M blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

94.425.8030.9
Konfektioneret kabel BST14I2KFBS 50L 80PB02
EAN4015573802780
Ordre enhed20 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
5780 g
254 g
23799 ccm
pap
20 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others