Cavo preconfezionato BST14I2KFBS 50L 80PB02
Articlenr. 94.425.8030.9
gesis® NV Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo L03VV-U, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 8 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 94.425.8030.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato BST14I2KFBS 50L 80PB02 |
EAN | 4015573802780 |
Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 5780 g |
Peso netto parte singola | 254 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |