Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50 40GN01
Artikelnr. 94.425.4004.7
gesis® NV Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.425.4004.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50 40GN01 |
EAN | 4015573459779 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6990 g |
Nettogewicht Einzelteil | 221 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |