Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z1.980.0253.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Soporte para barra colectora WST H 10x3 / 6x6 |
EAN | 4049088252396 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85472000 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 160 mm |
---|---|
Anchura embalada | 240 mm |
Altura embalada | 50 mm |
Peso bruto embalado | 125,4 g |
Peso neto de una pieza | 5,6 g |
Volumen de la caja de cartón | 1920 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |