Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z1.980.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schienenhalter WST H 10x3 / 6x6 |
EAN | 4049088252396 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 240 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 125,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,6 g |
Volumen verpackt | 1920 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 20 St |