24718

Bund EX GUT GC24 M25 09IA Z0

Vare nummer 70.331.2436.0

Revos Basic Atex Grundarmatur M25 Size: 24 incl. forskruning 90V

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

70.331.2436.0
Bund EX GUT GC24 M25 09IA Z0
EAN4015573739956
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

0 mm
0 mm
0 mm
0 g
813,277 g
0 ccm
0 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others