Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 07.313.4555.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Tapa final AP WTP 1,5 D1/2 |
EAN | 4049088388347 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 1,76 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Eldas Number
158981036